La poudre de talc fin finale est stockée dans des silos avant d’être conditionnée ou expédiée en vrac. La poudre de talc produit une grande quantité de poussière durant les opérations de remplissage et de vidange, ce qui entraîne des conditions poussiéreuses difficiles dans le silo. Les opérateurs doivent mesurer avec précision la quantité de talc stockée afin de respecter les délais de livraison, de répondre aux exigences de l’usine en matière de rapports sur les stocks et d’améliorer les capacités de gestion et de contrôle des stocks. L’installation d’une technologie de commutation fiable permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.