Un puisard est une cuve située dans un endroit bas ou en dessous d’un équipement clé, qui collecte les déchets ou les trop-pleins de liquides tels que les huiles usées, les condensats, les produits chimiques ou l’eau recueillies à des fins de retraitement ou d’élimination. Les eaux usées traitées ou les eaux de pluie sont stockées dans des puisards à ciel ouvert. Les puisards sont également utilisés pour collecter les flux de déchets. Ils sont souvent placés sous terre pour faciliter le remplissage et pour l’isolation lorsqu’ils sont situés dans des endroits aux climats extrêmes. Le puisard est souvent accessible uniquement par une technologie de mesure hiérarchisée. Il est parfois souhaitable de mesurer également une interface, auquel cas la technologie radar à ondes guidées telle que le transmetteur de niveau Rosemount 5300 est la solution recommandée. Pour les endroits éloignés sans infrastructure de câblage, un radar à ondes guidées sans fil tel que le transmetteur de niveau Rosemount™ 3308 permet un contrôle de niveau et un recueil de données efficaces et précis. Si l’on préfère une solution sans contact, le transmetteur de niveau Rosemount 3408™ constitue un choix alternatif.