Le charbon brut est livré à un parc à charbon sous forme d'agrégats d'environ 15,2 cm (6 po) qui seront ensuite concassés en morceaux d'environ 4 cm (1,5 po). Le charbon brut est un matériau poussiéreux et souvent stocké dans des réserves irrégulières dans d'immenses cours, ce qui rend la mesure précise de son niveau un défi. La fiabilité des mesures de niveau de charbon brut est d'une importance capitale pour les opérateurs pour plusieurs raisons : assurer un flux continu vers le concasseur et prédire l'inventaire pour respecter les calendriers d'expédition.