Les exploitations minières doivent gérer l'eau de manière efficace pour garantir la sécurité, l'efficacité et la durabilité de leurs sites. Des procédés d'assèchement, où l'eau qui n'est pas nécessaire dans la zone est retirée (assèchement de la mine, assèchement du procédé), aux procédés de prise d'eau, où l'eau est acheminée vers une mine pour une utilisation spécifique, il est crucial de surveiller de manière fiable et précise les paramètres de niveau et de débit.
Le transmetteur de niveau et de débit radar sans contact Rosemount 1208 est idéal pour ces applications, telles que le contrôle du flux dans les canaux ouverts, les rivières, les barrages, les stations de pompage, les réservoirs de procédé ou les bassins de rétention des eaux pluviales. Grâce à sa conception encapsulée, le transmetteur est résistant aux conditions extérieures et peut même être submersible. En outre, le transmetteur est conçu pour être sans entretien et capable de résister aux conditions environnementales et de procédé telles que la condensation, la pluie ou l'exposition à la lumière du soleil.