Mesure de niveau dans les cuves de stockage de matières premières dans les exploitations de spiritueux
Mesure aseptique et précise des niveaux de solides et de liquides pour un dosage fiable dans la production de spiritueux.
Les céréales et les différents types de sucre naturel sont stockés dans de grands silos pour être utilisés ultérieurement dans la production de spiritueux. La mesure continue du niveau est essentielle pour prévenir le fonctionnement à vide des pompes et pour avoir une connaissance précise de la quantité utilisée lors de la fabrication de chaque lot.