Mesure de niveau dans les bacs de chargement pour le transport de sel gemme
Mesurer avec précision les niveaux de sel gemme dans les bacs à remplissage et vidange rapides pour un suivi précis des expéditions.
Le sel gemme est chargé dans des camions ou des wagons pour être expédié aux consommateurs de différents secteurs. Cette application peut se dérouler rapidement, car le bac de chargement se remplit et se vide rapidement, ce qui rend difficile la surveillance fiable des matériaux.