La lixiviation est un processus où des solutions acides sont utilisées pour extraire des minéraux du minerai. La mesure de niveau est essentielle dans ce processus pour surveiller et réguler la distribution de l'acide, détecter les obstructions dans les conduites, prévenir les débordements, éviter les problèmes d'instabilité des supports, et obtenir une meilleure compréhension de la lixiviation efficace.
Pour surveiller le niveau dans les plaques de lixiviation, le transmetteur radar sans contact Rosemount 5408 peut être utilisé, car il n'est pas affecté par les conditions du procédé et convient aux applications les plus exigeantes.