Les grains (blé, maïs, riz etc.) arrivent à l’usine de production céréalière et sont stockés dans des silos avant de subir d’autres transformations. Les grains sont stockés dans de grands silos, ce qui rend difficile la mesure précise des stocks disponibles pour assurer un approvisionnement continu du procédé de production céréalière. Il est également important de connaître la quantité exacte de grains entrant et sortant des silos afin de calculer correctement les coûts des matières pour répondre aux exigences de présentation trimestrielle et annuelle de l’information financière.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.