Depuis les opérations initiales jusqu’à la maintenance opérationnelle après l’extraction, les sociétés minières sont confrontées à une série de défis liés à l’eau, notamment la disponibilité de l’eau, la gestion de l’eau et des réglementations environnementales plus strictes sur les limites de rejet de l’eau. Des solutions efficaces et durables de gestion de l’eau sont indispensables de nos jours. Il existe plusieurs réservoirs de stockage qui permettront à l’exploitation minière de disposer de suffisamment d’eau et de capacité de stockage pour les déchets et autres produits chimiques, qu’ils soient liquides ou solides.
Le Rosemount 1208 peut aider l’industrie minière à relever certains de ces défis puisqu’il s’agit d’une solution rentable et fiable. Il peut les aider à se conformer aux réglementations en leur offrant un accès continu à l’information avec des données détaillées à communiquer aux autorités. Il offre un contrôle complet des stocks et du procédé tout en éliminant les tournées manuelles et en garantissant la disponibilité de l’eau.