Mesure de niveau pour la mise en bouteille des spiritueux dans les distilleries
Mesure de niveau pour la mise en bouteille des spiritueux dans les distilleries
Mesurez avec précision les niveaux des cuves à l’aide d’un radar sans contact, même dans les cuves de remplissage rapide difficiles d’accès.
Prévenir les pertes et les problèmes liés aux pompes à vide lors des processus d'embouteillage
Pendant le processus d'embouteillage, une surveillance continue du niveau à l'intérieur de la cuve est essentielle pour améliorer l'efficacité du processus de remplissage, prévenir le fonctionnement des pompes à vide et réduire les pertes de produit
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.
Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
Tension de décollage de 12 Vcc
Insensible aux pertes d’alimentation intermittentes
Précision
Standard : ±0,08 po (±2 mm) Ultra précis : ±0,04 po (±1 mm)
Plage de mesure
492 pi (150 m), 130 pi (40 m) pour le transmetteur Rosemount 5408:SIS en mode sécurité
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle de niveau fiables. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) tierce concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications.
Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est insensible aux conditions de procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Point de test magnétique facilitant les tests du détecteur Rosemount 2120
Peut fonctionner avec le soleil ou utiliser la batterie comme source d’alimentation avec l’option 12 Vcc
Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux
Protocole de communication
Charge directe, API/PNP, relais, 8/16 mA, NAMUR
Masse volumique du procédé
Minimum 600 kg/m3 (37.5 lb/ft3)
Viscosité
0,2 à 10 000 cP (centiPoise)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.