Les systèmes d'empilement radial (rotatif) déposent les matériaux lorsque le système d'empilement se déplace lentement dans une zone définie. Les matériaux peuvent être conservés dans des dômes de stockage ou des conteneurs ouverts, et ils peuvent devenir très poussiéreux. En outre, l’équipement et l’emplacement de montage potentiel d’un appareil sont limités et soumis aux vibrations et aux roches volantes. La combinaison du mouvement du système d'empilement et de la hauteur croissante des piles rocheuses nécessite une réponse rapide.
La mesure de niveau est nécessaire pour mesurer les niveaux de surface et optimiser la réactivité opérationnelle.