Mesure de niveau pendant la fermentation dans les distilleries
Mesurez avec précision les niveaux pendant la fermentation des spiritueux malgré la mousse de surface ou le houblon.
Pendant le processus de fermentation, la levure est ajoutée au mélange pour convertir les sucres présents en alcool et en dioxyde de carbone. La surveillance du niveau et de la pression est essentielle pour prévenir les débordements et les pompes sèches pendant le processus de fermentation des spiritueux.