La précision de la mesure du pH des précurseurs de cathode est essentielle à la forme finale des colloïdes ayant un impact sur la qualité des batteries.L'empoisonnement au sulfure est fréquent dans cette application, ce qui réduit la durée de vie du capteur de pH, et les couches d'huile sur la pointe du capteur rendent les mesures difficiles.La sonde de pH/ORP Rosemount RBI est conçue pour prolonger la durée de vie de la sonde lorsqu'elle est utilisée dans des applications contenant des sulfures et des couches d'huile, réduisant ainsi les coûts de remplacement.