Les sites de production de pétrole et de gaz renferment un mélange d'éléments combustibles, toxiques et corrosifs sous haute pression, ce qui crée de nombreuses sources potentielles de fuites. Les plateformes de forage sont souvent situées dans des endroits éloignés avec une infrastructure limitée, ce qui rend difficile l'utilisation des méthodes de détection classiques pour la surveillance en temps réel des gaz combustibles ou toxiques. Les rejets de puits de gaz sous pression sont difficiles à détecter, car les courants d'air peuvent éloigner le gaz de la source de fuite, rendant ainsi les détecteurs de gaz conventionnels moins efficaces. Si elles ne sont pas détectées à un stade précoce, ces vapeurs et gaz inflammables augmentent considérablement le risque d'incendie ou d'explosion qui peuvent survenir sans avertissement. L'appareil sans fil pour la détection des gaz Rosemount™ 928 est idéal pour les plateformes de forage, car il permet la détection des gaz combustibles et toxiques sans nécessiter l'installation de détecteurs câblés traditionnels, ce qui se traduit par des économies significatives en termes de coûts. En plus de l'appareil sans fil pour la détection des gaz Rosemount™ 928, il existe également d'autres produits de détection de gaz et de détection de flamme Rosemount disponibles spécifiquement pour les applications de plateformes de forage.