Détection de gaz dans les minéraux et l’exploitation minière

Identifier les gaz toxiques dans les mines et autres zones de traitement des minerais
Détection de gaz dans les minéraux et l’exploitation minière

Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés

L’exploitation minière et le traitement des minerais génèrent souvent divers gaz dangereux tels que le méthane, le monoxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène et le cyanure d’hydrogène. Le méthane, par exemple, est plus léger que l’air et a tendance à monter jusqu’au plafond d’une mine ou d’un tunnel, où il passe souvent inaperçu. Le sulfure d’hydrogène, en revanche, est plus lourd que l’air et s’accumule généralement au fond des espaces mal ventilés. Malgré sa forte odeur, il entraîne rapidement une diminution de l’odorat, rendant les victimes potentielles inconscientes de sa présence. À forte concentration, ces gaz toxiques peuvent être mortels. Pour prévenir toute exposition dangereuse du personnel, il est essentiel d’utiliser une surveillance continue des gaz afin de détecter toute accumulation de ces gaz toxiques. Les équipements de détection de gaz Rosemount™ peuvent être installés à différents emplacements dans une mine, offrant ainsi une détection précise et fiable des gaz toxiques là où elle est nécessaire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.