Le traitement des minéraux implique le calibrage ou la séparation de la taille des particules par criblage ou classification. Les hydrocyclones sont un type d'équipement de classification utilisés dans les pompes pour liquides chargés afin de séparer les particules grossières et fines en fonction de leur taille et de leur masse volumique. Le débit vers l'hydrocyclone est un mélange de boues variable qui peut être très difficile à gérer pour la plupart des technologies de débit en raison de la teneur élevée en matières solides.
Intégrant notre technologie de traitement du signal la plus récente, le transmetteur Rosemount 8782 et le capteur MS sont capables de stabiliser un signal bruyant de débit de procédé sans avoir à faire de compromis sur la réactivité. Le traitement avancé des signaux et les diagnostics en temps réel garantissent la fiabilité des mesures et la possibilité de contrôler automatiquement la boucle. Cela permet d'améliorer la qualité des produits, de réduire le coût des matières premières et de minimiser les déchets et les reprises.