Le risque d’incendie dans l’industrie sidérurgique est très élevé, c’est pourquoi les produits de détection de flammes et de gaz sont essentiels pour garantir des conditions de travail sûres. Les machines de production des installations sidérurgiques sont particulièrement vulnérables aux incendies. Elles contiennent de l’huile ou d’autres liquides et sédiments inflammables, ainsi que des composants chauds et des sources d’inflammation électrique. Les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 peuvent détecter les flammes à des vitesses rapides et avec une précision élevée, même sur de longues distances.
En outre, certains des procédés mis en œuvre dans les fours d’une aciérie créent du gaz de sulfure d’hydrogène en tant que sous-produit. Lorsqu’il est combiné à d’autres particules en suspension dans l’air provenant de la fusion et de la fabrication de l’acier, ce mélange peut créer une situation potentiellement fatale pour le personnel de l’aciérie. Les appareils de surveillance des gaz tels que le détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount 936 peuvent détecter la présence de sulfure d’hydrogène avant qu’il n’atteigne des niveaux dangereux.