Détection de flamme dans les hangars d’aviation

Évitez les situations dangereuses avec des solutions fiables de détection de flamme
Détection de flamme dans les hangars d’aviation

Détection précise et fiable des flammes sur de longues distances et sur une vaste zone

Des fuites de carburant d’aviation hautement combustible peuvent se produire dans les hangars d’aéronefs et dans les zones de stockage de carburant. Ces incendies présentent un danger extrême et peuvent entraîner des coûts considérables, car ils peuvent causer des dommages importants aux aéronefs. Bien que de nombreuses solutions de détection de flamme se concentrent généralement sur la protection de l’aéronef lui-même, il est également crucial d’envisager la surveillance du hangar de l’aéronef. La surveillance continue des flammes peut aider à détecter et à prévenir les incendies dangereux. Il est crucial que les détecteurs de flammes évitent les fausses alarmes tout en offrant une large couverture. Les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 aident à protéger le personnel et les équipements aéronautiques en détectant les incendies de carburant et de gaz sur de longues distances et sur de vastes zones. De plus, ces détecteurs de flammes offrent une grande immunité aux fausses alarmes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection précise et fiable des flammes sur de longues distances et sur une vaste zone
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.