Les technologies de surveillance à distance sans fil augmentent l’efficacité du processus de lavage du sucre
Surveillez le niveau, la température et le débit dans les bassins de retenue à l’aide des technologies sans fil.
Les technologies sans fil permettent de surveiller le niveau, la température et le débit dans les bassins de retenue, ce qui contribue à réduire les rondes manuelles dans les usines de transformation du sucre. En outre, les instruments sans fil conviennent à une utilisation dans les zones à alimentation limitée afin de garantir le bon fonctionnement de votre usine.