Les systèmes de séparateur à membrane peuvent en effet offrir une protection aux transmetteurs de pression. Cependant, certains fluides de procédé et produits chimiques agressifs peuvent compromettre l'intégrité de l'instrument, conduisant à sa défaillance voire à son remplacement complet. L’hydrogène est une molécule capable de pénétrer à travers certains métaux en se diffusant dans leur surface. Une membrane métallique fine des transmetteurs de pression peut voir sa résistance à la traction et à la ductilité diminuer, ou des bulles d'hydrogène peuvent être introduites dans le fluide de remplissage interne. L'adhésion d'une fine couche d'or à un métal commun offre une protection contre la pénétration d'hydrogène, ce qui prolonge la durée de vie des instruments et sécurise votre investissement.