Débitmètre d’allocation de pétrole brut

Débitmètre d’allocation pour le transfert de pétrole brut entre le champ et une station de pompage
Débitmètre d’allocation de pétrole brut

Comptage transactionnel de pétrole brut : entre le champ pétrolifère et la station de pompage

Après la production et le traitement du pétrole dans le champ pétrolifère, le pétrole brut est transféré vers la station de pompage.
S’il est nécessaire de mesurer le pétrole brut au point de comptage, il est difficile d’installer un système de mesure de débit sans que cela ne perturbe l’approvisionnement. La technologie de débitmètre devrait pouvoir fonctionner de manière fiable, même en présence de chaleurs extrêmes, être simple d’utilisation et offrir une excellente précision. Il faut aussi éviter toute interruption, même partielle, du fonctionnement du système, afin de permettre la distribution continue de pétrole brut sur la canalisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Comptage transactionnel de pétrole brut : entre le champ pétrolifère et la station de pompage
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.