Les échangeurs de conduites de transfert jouent un rôle clé dans le refroidissement des effluents gazeux provenant des réchauffeurs de craquage et dans la production de vapeur. Si des changements de conditions exacerbent de manière inattendue la corrosion, la surveillance de la corrosion des conduites joue un rôle essentiel dans la détection rapide de ce problème. Les données de corrosion peuvent alors aider à l’analyse des causes profondes et à l’estimation de la durée de vie restante de l’échangeur.