Il est nécessaire de connaître le niveau du réacteur et de la cuve de mélange afin de confirmer les volumes de matériaux ajoutés, d’éviter d’endommager l’agitateur et de prévenir les débordements de matériaux dangereux. Les mesures de niveau dans les cuves de mélange présentent des difficultés en raison des conditions très turbulentes, des variations de masse volumique, de la viscosité des matériaux et du potentiel du revêtement. Le radar sans contact Rosemount 5408 constitue la solution idéale dans ces conditions.