De nombreux fruits et légumes sont préparés pour l’épluchage et la mise en conserve par exposition à la lessive ou à la soude caustique (NaOH). Pour assurer un épluchage homogène, la concentration de soude caustique dans le bain de traitement doit être maintenue à un niveau efficace. Pendant du processus, une quantité importante de caustique est entraînée par le produit, de sorte que le bain doit être continuellement réapprovisionné afin de maintenir un volume et une concentration adéquats de la solution caustique. Cela peut impliquer l’ajout d’eau, sur la base du contrôle du niveau, ainsi que l’ajout de caustique, en fonction de la mesure de la conductivité. En raison de sa résistance à l’encrassement, la conductivité toroïdale est la meilleure technique de mesure dans cette application. Pour des procédés relativement propres, la sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est la meilleure solution. Pour les applications avec un potentiel de revêtement important, la sonde de conductivité toroïdale Rosemount 226 est la meilleure solution.