Désalignement de pas par Emerson

Qu’est-ce que le désalignement du pas d’une éolienne ? 


Le désalignement du pas se produit lorsque toutes les pales d’une éolienne ne sont pas orientées avec le même angle de pas. L’alignement précis de toutes les pales d’une éolienne permet d’optimiser la capture de l’énergie éolienne.



Le désalignement d’une ou plusieurs pales pose problème, car il peut provoquer un déséquilibre de la charge du rotor. En conséquence, les charges de fatigue augmentent et la production annuelle d’énergie (PEA) diminue de jusqu’à 0,7 %.



Quelles sont les causes du désalignement du pas ? 


Il existe plusieurs causes de désalignement du pas. Voici nos observations :

  • Installation incorrecte d’une ou plusieurs pales, ou ajustement inapproprié de leur position pendant un arrêt de maintenance.
  • Point de référence à zéro degré mal calibré ou biaisé, qui définit la position de base des pales.
  • Configurations défaillantes du système de contrôle-commande responsable de l’alignement des pales de l’éolienne.

Bon nombre de ces facteurs indiquent un système vieillissant.



Comment corriger le désalignement du pas ? 


Les algorithmes de détection du déséquilibre du rotor, intégrés dans la logique de contrôle avancé des systèmes de contrôle-commande des éoliennes modernes, peuvent détecter un désalignement des pales et effectuer les corrections nécessaires.



La détection de l’équilibre du rotor fait partie de la modification standard du système de contrôle-commande des éoliennes d’Emerson. Lorsque le système détecte un déséquilibre, il ajuste automatiquement les valeurs de consigne du pas pour repositionner correctement les pales.



Cette solution peut améliorer la production annuelle d’énergie jusqu’à 0,7 % et réduire les charges de fatigue sur les rotors des éoliennes. Rendez-vous sur nos pages Modifications des éoliennes et Contrôle du pas des éoliennes pour en savoir plus.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.