Stations de travail DeltaV

Stations de travail DeltaV

Améliorer l’expérience de l’opérateur avec des solutions dédiées.

Simplifiez l’installation et la maintenance grâce à des stations de travail dédiées.

En raison d’incompatibilités entre le matériel informatique et les logiciels, la maintenance des ordinateurs au sein d’un environnement autre que DeltaV s’avère souvent problématique et coûteuse en termes de temps et d’efforts. En réponse à cette difficulté, DeltaV propose un large choix d’ordinateurs dédiés, fabriqués et testés spécifiquement pour prendre en charge les applications DeltaV.

L’utilisation de stations de travail DeltaV permet d’éliminer tout problème d’incompatibilité éventuel entre les logiciels associés à la mise en œuvre et à la maintenance des stations de travail de contrôle. Les stations de travail DeltaV sont disponibles exclusivement auprès d’Emerson et doivent être utilisées pour tous les déploiements de stations de travail DeltaV.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplifiez l’installation et la maintenance grâce à des stations de travail dédiées.
Stations de travail DeltaV

Fonctionnement

Réduisez les coûts de matériel

Le matériel utilisé pour les stations de travail DeltaV est configuré de façon à offrir un rapport qualité-prix optimal. Cette configuration assure ainsi les performances requises par votre système DeltaV, sans surévaluation des spécifications ni dépenses inutiles.

Réduisez les coûts et les délais de mise en œuvre

Pour délivrer des performances optimales, le logiciel DeltaV requiert la définition de paramètres de configuration spécifiques au niveau du système d'exploitation. L'installation de Microsoft Windows à partir d'images permet de configurer automatiquement tous ces paramètres, sans qu'aucune configuration manuelle du système d'exploitation ne soit nécessaire pour l'installation réussie du logiciel DeltaV. Pour réduire le temps et les efforts nécessaires au déploiement du système, les composants uniques, tels que les cartes d’interface réseau et les cartes vidéo, ont été préinstallés et testés avec le logiciel DeltaV.

Combinez sécurité et simplicité

Les images permettent d'installer uniquement les applications nécessaires au système DeltaV. Il s'agit là d'un élément important en termes de sécurité puisqu'il permet de réduire considérablement la « surface d'attaque » de l'ordinateur. En cas d'utilisation d'ordinateurs non certifiés, l'ensemble des opérations d'installation et de configuration requises doit être réalisé manuellement. Pour garantir que seules les applications nécessaires sont installées, une réinstallation du système d’exploitation peut être nécessaire.

Améliorez l’expérience d’utilisation

Les stations de travail DeltaV à plusieurs écrans requièrent des cartes vidéo, des lecteurs et des logiciels de gestion spécifiques pour la prise en charge des applications de l'interface opérateur DeltaV. L’utilisation de cartes vidéo non compatibles ou non testées affecte les performances du système et peut donner lieu à des événements non souhaitables au niveau de l’interface de l’opérateur (ex. : problèmes d’affichage des boîtes de dialogue pour l’opérateur sur les écrans).

Produits





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.