Rejoignez la famille d’utilisateurs satisfaits en pleine expansion à travers le monde. Commencez dès aujourd’hui avec le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson.
Offre unique à durée limitée : possibilité de remise après reprise 2024
MONITEUR DE VIBRATIONS SANS FIL AMS
Simplifier la surveillance de l’état sur un nombre élargi d’équipements rotatifs
De nombreuses entreprises ne disposent pas des effectifs et de l’expertise en matière d’analyse pour pouvoir étendre leur programme de surveillance à tous les équipements essentiels de leur installation. Le moniteur sans fil des vibrations AMS étendra votre programme de fiabilité à un nombre sans précédent d’équipements de l’usine (y compris ceux se trouvant dans des zones dangereuses, difficiles d’accès ou dans des équipements auxiliaires) et offrira une visibilité maximale sur l’état des équipements. L’unité dispose d’une acquisition de données complètes (vibration sur trois axes avec mesure de la température et de PeakVue) pour fournir une vue sophistiquée de l’état des équipements par rapport à d’autres options de surveillance en ligne et portable.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS est un capteur de vibrations facile à déployer qui effectue des analyses prescriptives des données de vibrations à l’aide d’un logiciel intégré afin d’identifier les modes de défaillance des équipements rotatifs tels que les moteurs, les pompes, les ventilateurs. les boîtiers d’engrenages, les centrifugeuses, les agitateurs, les compresseurs, les convoyeurs et bien d’autres. Cet appareil compact permet de surveiller plus facilement un plus grand nombre d’équipements, de réduire les temps d’arrêt et de renforcer la fiabilité.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise AMS Machine Works comme principale application logicielle d’interfaçage pour l’analyse détaillée des données, l’établissement de rapports et la visualisation des données. Fournit un accès aux données complètes sur les vibrations, notamment les niveaux globaux, les bandes d’énergie, le spectre haute résolution, les formes d’onde, ainsi que les technologies PeakVue et PeakVue Plus.
Dans AMS Machine Works, les données acquises à partir d’un moniteur de vibrations sans fil AMS peuvent être regroupées avec des données provenant d’autres solutions telles que le transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420, les moniteur des équipements AMS, et le système de téléjaugeage AMS 6500 pour créer une vue globale de l’état des équipements sur l’ensemble de vos équipements rotatifs sous surveillance.
Découvrez pourquoi le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson est le capteur de vibrations par excellence dans les industries des procédés et de fabrication à travers le monde.
TECHNOLOGIE INTÉGRÉE BREVETÉE
Depuis sa création en 1995, PeakVue d’Emerson est reconnu comme la première technologie de détection des défaillances des machines à roulements mécaniques. PeakVue Plus Analytics va encore plus loin pour fournir des analyses prescriptives.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise la technologie PeakVue™ Plus pour réduire la complexité de l’analyse de l’état des machines et fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue Plus détecte les impacts sur les composants essentiels tels que les roulements et les engrenages, et indique au technicien si ces impacts résultent de problèmes courants tels que la lubrification ou la défaillance des roulements.
En savoir plus sur la technologie PeakVue
Retour sur investissement plus rapide, coût total de possession réduit et nombreuses options d’intégration
Réduction des coûts d’installation et d’ingénierie de projet par rapport aux autres techniques de surveillance. Intégration aux systèmes tels que DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, les modules d’historisation des usines, Data Lake, les systèmes de contrôle, l’IA/ML, les plateformes d’analyse, et plus encore.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS utilise un réseau maillé WirelessHART®, ce qui fait de chaque capteur un transmetteur et un récepteur. Si le chemin normal d’accès à la passerelle est indisponible, il utilise les capteurs adjacents comme point de passage, ce qui permet d’obtenir un réseau sans fil plus fiable. Entièrement compatible avec les réseaux WirelessHART existants et les installations AMS 9420.
Aucun employé hautement qualifié ne veut passer son temps à changer de batterie sur des centaines ou des milliers de capteurs sans fil éparpillés aux quatre coins de l’usine. La batterie du moniteur de vibration sans fil AMS fonctionnera pendant 5 ans dans des conditions de fonctionnement normales. Cela permet à vos experts de consacrer davantage de temps à des tâches plus importantes.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de diagnostic détaillées incluant un taux d’échantillonnage de 51,2 kHz à la pointe du secteur. La forme d’onde haute fréquence et haute résolution est disponible à la demande et dans les délais impartis, et les spectres sont calculés et transmis avec jusqu’à 1 600 lignes de résolution, ce qui est idéal pour un diagnostic approfondi à l’aide du logiciel AMS Machine Works.
Générer jusqu’à treize paramètres pour faciliter l’évaluation rapide de l’état de la machine. Bien que les paramètres par défaut s’appliquent aux équipements les plus courants de l’usine, ces paramètres sont également entièrement configurables et peuvent être personnalisés pour se concentrer sur les caractéristiques spécifiques de la machine, pour indiquer l’état des équipements ou les performances du procédé.
Rejoignez la famille d’utilisateurs satisfaits en pleine expansion à travers le monde. Commencez dès aujourd’hui avec le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson.
Offre unique à durée limitée : possibilité de remise après reprise 2024