Protection de terrain avec le système AMS 3000
Lorsqu'un système sur rack standard n'est pas une solution envisageable, le système AMS 3000 assure la protection de l'équipement sur le terrain.
Bien que la plupart des sites industriels soient prêts à étendre leur système de protection aux équipements de production semi-critiques, la réalité est tout autre en raison des frais engendrés et des exigences d'installation. Compacte, la solution à montage sur site AMS 3000 fournit une protection à deux voies pour un large éventail de machines, comme les pompes, les compresseurs, les centrifugeuses, les machines soufflantes et les générateurs. Il est possible d'effectuer les mesures suivantes : vibration de l'arbre ou vibration des roulements, position de l'arbre, vitesse et mesures clés.
Les signaux de sortie analogique et numérique sont directement disponibles sur le module pour l'arrêt direct de la machine ou la transmission vers un système SNCC ou un automate programmable. Chaque sortie est configurable pour la surveillance de limite et les alarmes ou la transmission de la valeur de mesure. Les signaux de sortie sont mis en mémoire tampon pour chaque canal d'entrée et sont disponibles pour une installation, un dépannage et une analyse rapide via un PC connecté.
La solution AMS 3000 est une unité de protection autonome, qui s'installe facilement sur le terrain sans nécessiter de nombreux câbles supplémentaires. Connectez une alimentation 24 V et des capteurs et le module est prêt à démarrer la surveillance. Comme le système AMS 3000 est livré dans son propre boîtier, aucune boîte de jonction n'est nécessaire.