H003 Banner Image

Systèmes de protection des machines

Grâce à nos systèmes de protection conformes aux normes API, vous pouvez exploiter vos équipements critiques en toute confiance et en toute sécurité.

Savoir avec certitude quand un arrêt est nécessaire

Les réglementations de sécurité et les exigences en matière d’assurance peuvent imposer la mise en place d’un système d’arrêt sur vos équipements de production à la fois chers et critiques. Pourtant, la protection ne se résume pas à une question de dépenses obligatoires : un système adapté apporte de l’intelligence prédictive afin d’empêcher les erreurs et de déterminer quand un équipement essentiel peut continuer de fonctionner en toute sécurité. Les systèmes d’Emerson sont aussi conformes à différentes normes API et aux environnements SIL, répondant aux exigences rigoureuses de sécurité et d'assurance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Savoir avec certitude quand un arrêt est nécessaire

Produits







Actualités

Emerson introduces new app to provide mobile access to critical asset health information

Asset data monitored with a CSI 6500 ATG system now delivered to smart devices, making it easier for users to track equipment and process health

Emerson machinery protection system earns SIL 2 rating, reducing safety risks in hazardous...

With SIL 2 certification, the AMS 6500 Machinery Health™ Monitor improves reliability in safety instrumented system environments including power...

Emerson embeds prediction data into protection system to improve reliability of critical assets

New CSI 6500 ATG system utilizes wireless technology and embedded OPC UA server to communicate prediction data and simplify installation
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.