Análisis de procesos mediante refractometría en línea

La refractometría, técnica que consiste en medir cómo se curva o refracta la luz cuando atraviesa un líquido, es uno de los métodos más antiguos de análisis de líquidos. Ha demostrado sistemáticamente su eficacia como herramienta analítica en entornos de laboratorio. El refractómetro de proceso PIOX R toma la precisión de las mediciones de laboratorio y la aplica directamente a los procesos industriales. A diferencia de los refractómetros típicos, el PIOX R emplea el método de luz transmitida para determinar la refracción.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Análisis de procesos mediante refractometría en línea

Principio de medición: robustez por diseño

Los refractómetros miden cómo se refracta la luz cuando atraviesa distintas sustancias. Existen varios métodos para medir esta flexión o refracción tanto en laboratorios como en entornos industriales.

El refractómetro R500 de Emerson presenta un diseño patentado que permite que la luz atraviese el líquido que se está analizando, a diferencia de otros refractómetros que solo miden la refracción en la superficie del prisma. Este método proporciona una representación más exacta del líquido.

El diseño del sensor de Emerson hace que siga siendo preciso aunque se ensucie el prisma, lo que evita tener que limpiarlo con frecuencia.

Para que las mediciones sean más estables, Emerson utiliza un sistema biprisma que crea dos haces de luz y los mide por separado. Esto significa que el R500 puede soportar cambios de temperatura, presión o movimiento mejor que otros refractómetros.

Concentración y densidad

La principal medición que proporciona un refractómetro es el índice de refracción. Para ofrecer a los clientes una visión más profunda de sus procesos, combinamos el índice de refracción con mediciones de temperatura para calcular la concentración, la densidad o un valor que tenga en cuenta los cambios de temperatura. Este cálculo se basa en un conjunto de datos específico precargado en el dispositivo.

Emerson dispone de una amplia colección de estos conjuntos de datos, con algunos ejemplos disponibles como referencia. Para requisitos más especializados, el laboratorio de Emerson puede desarrollar soluciones a medida. Su equipo de científicos calificados trabaja con los clientes para crear métodos analíticos a medida que satisfagan necesidades particulares, lo que les permite aprovechar toda la gama de capacidades analíticas de Emerson.

Escala Brix

La escala Brix es una de las medidas más consolidadas y utilizadas en refractometría. Un grado Brix representa un gramo de sacarosa disuelto en 100 gramos de solución. Su uso generalizado en diversas industrias se debe a sus lecturas con compensación de temperatura y a su sencillo escalado. La escala Brix es la norma a la que recurre la industria alimentaria y de bebidas para evaluar el contenido de azúcar en soluciones, jugos de frutas, café, etc. Además, muchos líquidos industriales, como las soluciones descongelantes, los lubricantes, los refrigerantes y los fluidos hidráulicos, proporcionan tablas de referencia Brix para garantizar niveles de concentración adecuados.

Los refractómetros Emerson vienen con la escala Brix ya instalada, lista para su uso.

Instalación en línea

Emerson ofrece una gama de opciones para instalar las partes del sensor del refractómetro que entran en contacto con el líquido, conocidas como partes en contacto con el proceso. Para tuberías con diámetros comprendidos entre 3/8 y 3 pulgadas, Emerson ofrece cámaras de caudal. Estas cámaras están diseñadas para encajar en el sistema de tuberías, sustituyendo un segmento de la tubería y presentando una ranura específica para la instalación del sensor.

En función del tamaño de la tubería y de los requisitos específicos, la conexión entre la cámara de caudal y la tubería puede realizarse mediante diversos métodos: existen conexiones bridadas, soldadas o roscadas para garantizar un ajuste seguro y adecuado.

Para tuberías más grandes de más de 3 pulgadas de diámetro, así como para instalaciones en tanques, Emerson proporciona sensores con una sonda extendida y bridas DN/ANSI estándar. Estas configuraciones son adecuadas para su integración en una configuración de brida en T, lo que facilita la colocación óptima del sensor dentro del caudal de la tubería y garantiza mediciones precisas.

Diagnóstico

Los refractómetros de Emerson están equipados con funciones de diagnóstico avanzadas que permiten a los usuarios perfeccionar sus estrategias de mantenimiento y conocer mejor sus procesos. En particular, los sensores de la serie R500 incluyen una sonda de temperatura PT1000 integrada que se sumerge en el líquido. Esta sonda proporciona lecturas de temperatura muy precisas, esenciales para calcular con exactitud las concentraciones y proporcionar al usuario valiosos datos sobre la variable del proceso.

Las fluctuaciones rápidas en la amplitud de la señal pueden indicar contaminación en el líquido que se está midiendo. Además, con el tiempo, los cambios en la amplitud de la señal, la simetría de la señal y los niveles de humedad del sensor pueden servir como señales de advertencia temprana de posibles problemas, como la formación de incrustaciones en la superficie del sensor, el desgaste de los empaques o incluso interferencias externas en el sensor.

Estas funciones de diagnóstico de los refractómetros Emerson tienen un valor incalculable para el mantenimiento predictivo, ya que ayudan a identificar los problemas antes de que se agraven, por lo que se reduce así el tiempo de inactividad y se mantiene la eficacia del proceso.

Glicol

El sensor R500 maneja con eficacia diversas aplicaciones de glicol, incluidos el MEG, PEG y TEG. Emerson ofrece soluciones específicas para cada uno de ellos. Utilizados en todo el mundo, nuestros refractómetros comprueban el refrigerante del motor y los líquidos de aire acondicionado de las principales marcas de automóviles, comprueban los líquidos descongelantes en grandes aeropuertos y mejoran los procesos de secado de gases a base de glicol.

Aplicaciones personalizadas

Emerson reconoce la necesidad constante de mejorar los productos y la seguridad, lo que conlleva nuevos retos analíticos. Estamos dispuestos a trabajar con usted para resolver estos problemas. Nuestro equipo de científicos e ingenieros está a su disposición para ayudarle con las mediciones de laboratorio, el desarrollo de datos, la asistencia sobre el terreno y las modificaciones de los sensores. Podemos gestionar problemas complejos que requieren el uso de múltiples sensores.

Fluidos de mecanizado

Controlar el valor Brix de los fluidos refrigerantes y lubricantes de su maquinaria es esencial para mantener su correcto equilibrio. Esta vigilancia garantiza que sus máquinas funcionen a pleno desempeño, prolongando su vida útil y salvaguardando la calidad de su producción. El sensor R500, diseñado con una alta resistencia a las incrustaciones, es la solución para una supervisión confiable y continua. Elimina los costosos equipos de limpieza y el tedioso mantenimiento manual, proporcionando datos constantes y cruciales que le permiten optimizar el desempeño de la máquina sin pausa.

Óleum

El óleum es esencial en el sector químico, ya que se utiliza como reactivo y como medio de transporte del ácido sulfúrico. Medir con precisión su concentración durante el procesamiento es todo un desafío. Los refractómetros son el método preferido para la medición debido a su alta precisión en todo el espectro de concentración del óleum. El sensor R500, cuando se utiliza con óleum, que reacciona agresivamente con los polímeros, utiliza empaques FFMK especializados para aumentar enormemente su vida útil.

Líquidos corrosivos

El sensor R500 C-TF de Emerson está diseñado para hacer frente a las condiciones más duras. Construido con partes en contacto con el proceso de PTFE reforzado con carbono, este sensor combina la robustez de la fibra de carbono con la resistencia química del PTFE. Está diseñado para soportar entornos corrosivos, ideal para manipular sustancias agresivas, como el ácido fluorhídrico (HF), ácido clorhídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3). Confíe en la R500 C-TF para obtener un desempeño confiable en los entornos más desafiantes.

Higiénico

Cuando se crean productos destinados al consumo humano, es crucial que todos los componentes en contacto con el producto respeten los principios de diseño higiénico. Esto implica garantizar que todos los componentes tengan bordes redondeados, asientos de empaque que puedan limpiarse sin esfuerzo y estén fabricados con materiales adecuados para condiciones sanitarias. El sensor R500 MH destaca como la selección ideal para estos requisitos.

Peróxido de hidrógeno

Medir la concentración de peróxido de hidrógeno en agua puede ser un desafío debido a la mínima diferencia de un solo ion hidrógeno entre el soluto y el disolvente. Los refractómetros de Emerson proporcionan una precisión excepcional junto con una estabilidad de medición sostenida. Para una mayor seguridad, ofrecemos opciones especializadas, como un sensor de acero inoxidable o nuestro sensor de PTFE.

Semiconductor

En entornos de fundición y operaciones de suministro de productos químicos donde la precisión y evitar la contaminación metálica son cruciales, el sensor R500 *C-TF de Emerson es una solución adecuada. Este sensor mantiene la alta precisión de los refractómetros Emerson y utiliza piezas no metálicas para el contacto con el líquido. Su carcasa de PTFE reforzado con carbono ofrece tanto la resistencia de la fibra de carbono como la resistencia química del PTFE, lo que la convierte en una opción robusta y libre de contaminación para aplicaciones exigentes.

Disolventes químicos especiales

La refractometría ofrece un método sencillo y directo para analizar especialidades químicas y sus disolventes gracias a su capacidad de medición lineal. El refractómetro PIOX R se utiliza con eficacia en una gran variedad de aplicaciones, incluidas las relacionadas con productos químicos como la N-metil-2-pirrolidona (NMP), la dimetilacetamida (DMA), el dimetilaminoetanol (DMAH), la dimetilformamida (DMF) y el hidróxido de tetrametilamonio (TMAH).

Habilite JavaScript para usar este sitio web.