No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R500-C-TF Process Refractometer Sensor-Corrosive

Sensor de refractómetro para fluidos corrosivos PIOX R500-*C-TF de Flexim

Descripción del producto

La variante TF del sensor R500 se ha optimizado para el funcionamiento en entornos extremadamente corrosivos. El PTFE reforzado con fibra de carbono incorpora la estabilidad química del PTFE sin poner en riesgo la solidez mecánica. Eso lo hace ideal para los productos químicos más potentes, como los ácidos clorhídrico, sulfúrico o fluorhídrico.
El R500 posee certificación ATEX y FM, y está disponible con cabezas del sensor largas y cortas. Eso permite disfrutar de la máxima flexibilidad en la integración en el proceso, ya sea mediante estándar DIN o ANSI. Para tuberías y tanques de mayor tamaño, el sensor se puede montar directamente en una brida en T. En tuberías de 3 pulgadas y menores, hay disponibles distintas celdas de caudal de PFA o PVDF que ofrecen una conexión por soldadura, con tornillo o con brida estándar, hasta solo 3/8 pulgadas.

Rango de mediciones
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Incertidumbre de medición
nD: 0.0002 (se corresponde con: 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Repetibilidad
nD: 0.00002 (se corresponde con: 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Materiales de las partes en contacto con el fluido
PTFE/carbono 25 %, juntas FFKM, zafiro
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301) con recubrimiento de polvo de epoxi
Temperatura de servicio (fluido)
-20...+130 °C
Presión del fluido máxima
PN 10
Protección IP
IP67
Protección antideflagrante/homologaciones
NonEx, zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1
Conexión de proceso
Brida DIN/ANSI, celda de caudal

Características

  • Resistencia a la corrosión con el innovador material de la carcasa de PTFE.
  • Exactitud muy elevada
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Clasificaciones zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1

Documentos y dibujos