Medición de oxígeno de alta precisión

Mejoras de los de medidores de facturación en un centro de producción de oxígeno
oxígeno químico

Medidores de facturación en un centro de producción de oxígeno

"Al operar en un complejo químico, las diferentes partes a veces tienen que facturarse entre sí por los productos y servicios. Si una planta de oxígeno está involucrada y se están comercializando grandes volúmenes, la precisión de medición, la confiabilidad y la repetibilidad son esenciales.
Las plantas de oxígeno grandes y complejas incluyen numerosos puntos de medición, como las líneas de oxígeno a alta temperatura y los colectores con temperaturas de ~ 250 °F. Estos puntos deben supervisarse. La instalación de un sistema de medición tradicional requeriría un apagado de la fábrica aguas abajo, por lo que, con los altos costos y los largos plazos de ejecución, combinados con su impacto crítico en todo el ecosistema, esto no es una opción factible".

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medidores de facturación en un centro de producción de oxígeno
Habilite JavaScript para usar este sitio web.