No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Medición de vapor portátil y no intrusiva FLUXUS G601 ST y G608 ST de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS ST de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería; el método de medición acústica portátil convence por su dinámica de medición excepcionalmente elevada, su alta sensibilidad a velocidades de caudal muy bajas y su independencia de la dirección del caudal. Gracias a esta amplia gama de caudales (velocidades del caudal de hasta 200 ft/s), no es necesario reducir el diámetro de la tubería para cumplir el requisito de velocidad del caudal mínima de un contador en línea. Además, la medición no intrusiva no provoca ninguna caída de presión. Los soportes de los transductores pueden aislarse completamente para reducir cualquier pérdida de calor al entorno. EL FLUXUS ST no tiene partes móviles. Por lo tanto, el FLUXUS ST no está sujeto a desgaste y no necesita mantenimiento.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % del valor medido ±0,02 ft/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1 a 3 % del valor medido ±0,02 ft/s, dependiendo de la aplicación
Repetibilidad
±0,15 % de la lectura ±0,015 ft/s
Canales de caudal
2
Fluido del proceso
Vapor saturado, vapor sobrecalentado, líquidos y gases, consulte la especificación técnica para más detalles
Temperatura del proceso
máx. 356 °F
Presión del proceso
mín. 44 psi absoluto
Tamaño del tubo
De 1,80 in a 39,40 in
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 ft/s a 200 ft/s, dependiendo del tamaño de la tubería y del transductor
Protocolo de comunicación
Modbus RTU opcional
Instalación y configuración del sistema
Haga que comprueben la viabilidad de su aplicación específica

Características

  • Multifuncional: medición de líquidos, gas, aire comprimido, energía térmica y caudal de vapor.
  • El dispositivo de medición ideal para tareas completas de eficiencia energética (por ejemplo, según ISO 50001)
  • Medición no intrusiva de caudales precisos bidireccionales y altamente dinámicos de aire comprimido, gas, líquido y energía térmica
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con dos canales de flujo, múltiples entradas/salidas y un registrador de datos integrado con interfaz serial
  • La carga automática de los datos de calibración y la detección de transductores reducen el tiempo de configuración y proporcionan resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de iones de litio que proporciona más de 14 horas de funcionamiento autónomo de medición
  • Tecnología de abrazadera probada, transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sonda disponible para medir el grosor de las paredes

Documentos y dibujos