Integración del sistema DeltaV SIS independiente
Integre fácilmente el DeltaV SIS con cualquier sistema de control
The integration capabilities of DeltaV SIS allow users of any control system to receive all the benefits of a modern safety system. The different integration options of DeltaV SIS are particularly important during modernization projects. DeltaV SIS can easily replace legacy safety systems without major impact on the existing control system regardless of the vendor.
El DeltaV SIS se puede implementar como un sistema de seguridad totalmente independiente e interconectado a cualquier sistema de control de cualquier proveedor. La interfaz Modbus nativa redundante le permite sustituir un sistema de seguridad antiguo con un sistema de seguridad moderno, sin un impacto grave en el sistema de control.
También se tienen disponibles el OPC DA, OPC AE y OPC HDA redundantes, lo que proporciona opciones adicionales para la integración.
Aunque su BPCS no sea un SCD DeltaV, puede recibir los beneficios del sistema de seguridad DeltaV SIS moderno. El HART nativo y la integración con el AMS permiten una fácil gestión de sus dispositivos de campo de seguridad y permiten utilizar los diagnósticos mejorados en la lógica de seguridad como una manera de detectar fallas de los dispositivos.