Solucionadores inteligentes (SLS) paraDeltaV SIS
Moderno. Inteligente. Modular.
Provides flexibility for the safety you want, when you want, where you want. The modular hardware scalies in sizes of 16 to 30,000 configurable I/O. Every time I/O is added, memory and CPU capacity is added too. No neeed to allocate spare CPU capacity for future expansions.
You can expand the application without affecting response time. Changes can be done on a SIF basis without affecting the entire application. Approved for use up to SIL 3 process safety applications as defined by IEC 61508.
El solucionador lógico del DeltaV SIS, integrado para comunicaciones digitales con sensores de seguridad y elementos de control finales, utiliza el poder de la inteligencia predictiva de campo para aumentar la confiabilidad general de toda la función integrada de seguridad (SIF).
Los sensores inteligentes de Emerson, tales como los dispositivos Rosemount™ y Micro Motion™ hacen más que detectar fallas de los componentes. El solucionador lógico inteligente DeltaV SIS utiliza esos diagnósticos avanzados para evaluar el desempeño de todo el sistema de medición.
El diseño del sistema DeltaV SIS se basó en el concepto de función instrumentada de seguridad (SIF) IEC 61511, donde cada solucionador lógico es un contenedor de una pequeña cantidad de SIFs.
A diferencia de otras arquitecturas del sistema, el solucionador lógico ya no es un solo punto de falla para todo el proceso. El método basado en SIF DeltaV SIS no significa que toda la lógica de seguridad y las E/S tienen que caber en un solucionador lógico. Todos los datos de entrada quedan disponibles a todos los solucionadores lógicos del mismo nodo del controlador.