La plataforma Branson GLX-1 ofrece una solución fácil de automatizar para una soldadura limpia y sin vibraciones que admite el reciclaje de productos en bucle cerrado
BROOKFIELD, Connecticut. (30 de mayo de 2024) – Emerson ha anunciado su nueva soldadora láser Branson™ GLX-1, que ofrece a los usuarios flexibilidad para satisfacer la creciente demanda de unión de conjuntos y componentes de plástico pequeños, complejos o delicados. Su pequeño tamaño y diseño modular la hacen compatible para su uso en entornos de salas blancas conforme a ISO-8, mientras que un controlador de automatización integrado simplifica la instalación y las interfaces con la robótica de producción.
Los controles de actuación precisos basados en servos de la soldadora GLX-1 permiten una mayor libertad para diseñar y unir componentes con contornos tridimensionales en aplicaciones de piezas pequeñas para el mercado médico, como catéteres y dispositivos portátiles con piezas de microfluidos, así como sensores en los mercados de electrónica, automoción y electrodomésticos. La nueva soldadora puede unir polímeros y componentes mezclados y de alto rendimiento con geometrías de unión 3D críticas o complejas o piezas premontadas sin riesgo de daños debido al calor o la vibración. Las soldaduras láser se completan sin rebabas ni marcas de piezas, lo que proporciona a las piezas una apariencia estética superior.
Para respaldar el creciente interés de los fabricantes de dispositivos en el reciclaje de productos de bucle cerrado, la GLX-1 también puede “desoldar” de forma segura y no destructiva de los plásticos utilizados en dispositivos médicos y portátiles comunes. Esta capacidad de desmontaje permite la recuperación y reutilización de valiosos componentes internos al tiempo que mejora las iniciativas de sostenibilidad y reduce los residuos.
“Existe una demanda creciente de componentes plásticos de alta calidad, más pequeños y más complejos, que a menudo albergan componentes electrónicos sensibles en una variedad de mercados importantes”, expresó Emma Wood, directora global de productos no ultrasónicos de Emerson. “La nueva soldadora láser GLX-1, que ofrece uniones fuertes y limpias y funciones de conectividad avanzadas en un paquete extremadamente compacto, permite a los fabricantes diseñar y producir de forma eficiente productos de la más alta calidad”.
La soldadora GLX-1 se basa en la tecnología de soldadura por láser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr) de Emerson, que ofrece una eficiencia de producción, una resistencia de la soldadura y una estética inigualables que normalmente superan las posibles utilizando otros métodos de soldadura de plástico. La GLX-1 proporciona una potencia de soldadura utilizando los bancos láser de alta potencia de Branson, que ofrecen niveles de potencia configurables hasta un máximo de 250 vatios por banco.
Un actuador avanzado impulsado por servomotor proporciona un control preciso, repetible y de bucle cerrado de la potencia aerodinámica, desde niveles bajos hasta altos. También está disponible un control neumático de bucle cerrado opcional. Los resultados son tiempos de ciclo de soldadura rápidos que respaldan una producción de gran volumen y alta calidad en una variedad de aplicaciones. Se garantiza un cambio de herramientas eficiente y preciso gracias a una función de identificación por radiofrecuencia (RFID) que reconoce y relaciona recetas de soldadura con las herramientas de producción correctas.
La GLX-1 también proporciona conectividad y seguridad excepcionales, con funciones de seguridad, transferencia y recopilación de datos de soldadura que simplifican la transferencia de datos de soldadura a través de redes internas de clientes. Se accede a las funciones operativas y de seguridad a través de la pantalla táctil HMI intuitiva de 12 pulgadas y fácil de usar de la soldadora, que está montada en un brazo colgante giratorio para una fácil visualización en ángulos convenientes.
La soldadora garantiza la máxima seguridad, con 99 niveles de protección por contraseña personalizables. También se conecta fácilmente con las redes de la planta para cumplir con los requisitos de comunicación o de Internet de las cosas (IIoT) industrial, ofreciendo compatibilidad con la gateway de interfaz de datos (DIG) y la interfaz de gateway fieldbus, un puerto USB y una interfaz OPC-UA.
Para obtener más información, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1.
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.