ppl-rmt-en-icms-application-teaser-image

Sistemas de control y monitorización integrados

Una plataforma de automatización marítima para subsistemas a bordo con funciones de control, monitorización y alarma para un funcionamiento continuo

Integración a bordo sin problemas: automatización marítima de proa a popa

El sistema integrado de control y monitorización proporciona una completa vista de diferentes tareas a bordo mediante una interfaz intuitiva para el usuario. El sistema es una plataforma para todos los subsistemas a bordo, con funciones de monitorización, control y alarma para un funcionamiento continuo y seguridad para la tripulación y la embarcación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Integración a bordo sin problemas: automatización marítima de proa a popa

Funcionamiento

  • Datos generales sobre la base energética y el consumo de combustible actual preciso

  • Ingreso de datos detallados sobre el consumo para mayor análisis

  • Integrado con mediciones del torque del motor y la RPM (rotación por minuto) del eje

Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, y proporcionará protección ante robos y adulteración. El flujo veloz de datos permitirá contar con una base energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.


Ver nuestro sistema de gestión de combustibles

  • El transmisor digital con diagnóstico de dispositivos permite efectuar el mantenimiento predictivo a través del ICMS
  • La función de gestión de tanques admite una amplia gama de tecnologías de nivel de tanques

La función completamente integrada de gestión de tanques en nuestros sistema ICMS incorpora una monitorización de nivel excepcional con visualización del tanque y del caudal para asegurar una gestión de fluidos perfecta.


Eche un vistazo a nuestro sistema de medición de nivel de tanques

  • Asegure la integridad de su carga valiosa y obtenga datos de nivel confiables en tiempo real
  • La función de la gestión de tanques permite que sea fácil y seguro mantener la separación de los diferentes fluidos a bordo

La supervisión y el control del contenido al cargar y descargar es vital para asegurar una operación segura y eficiente de la carga. Con la función de gestión de tanques en su sistema ICMS, tiene todo el control de los tanques de carga a través del medidor de nivel por radar confiable y excepcionalmente preciso.


Vaya a la página de sistemas de monitorización de carga

  • Obtenga una mejor visualización del caudal de fluido con el coloreado dinámico de las tuberías
  • Control remoto y automatizado de válvulas, bombas, motores y otros sistemas de servicio
  • Transferencia en línea de la información del contenido del tanque a la computadora de carga

Con la función de gestión de tanques, tiene acceso a la monitorización de las tendencias y el desempeño que le garantiza que toda la información se captura y muestra de manera segura para un mayor análisis. El filtrado y la distribución avanzados de alarmas activa las indicaciones de alarma en el lugar correcto y en situaciones relevantes.


Vea el sistema de control remoto de válvulas

  • Interfaz flexible para incluir otras mediciones auxiliares
  • Obtenga un panorama completo de las mediciones, como la monitorización continua de las emisiones, los parámetros ambientales y el desempeño del sistema de gestión energética

El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usarse con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándares, E/S analógicas y digitales, y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.


Ir a la página de sistemas  de medición auxiliar

Habilite JavaScript para usar este sitio web.