Medición de la temperatura para una seguridad incrementada en los procesos de secado y manipulación del azúcar
Mida la temperatura con un alto nivel de precisión en la manipulación del azúcar
Después de la purificación, el azúcar se seca y se enfría mediante conductos de aire que soplan aire para el secado. En esta etapa, el control de la temperatura es crucial para garantizar un secado adecuado. Además, la monitorización de la temperatura puede ayudar a garantizar la mejor calidad del producto y a evitar problemas de seguridad en las cintas transportadoras.