Los techos flotantes de los tanques pueden crear problemas operativos y de seguridad. Un techo inclinado o que se hunde puede provocar daños mecánicos y una liberación de vapor, contaminación del producto y peligro de incendio. La tecnología moderna de Emerson permite la monitorización automática de la posición del techo con dispositivos de radar montados en el tanque.
Al medir la posición del techo flotante, el sistema de medición de tanques Rosemount puede monitorizar continuamente el techo y dar alarmas por inclinación del techo y otras condiciones peligrosas del tanque. Normalmente la monitorización del techo se combina con la medición del nivel de líquido en un tubo sin gas para obtener una visión completa de los tanques en la interfaz del operador de la sala de control.
Calcule automáticamente el volumen y la masa para el inventario y la transferencia de custodia en tanques de almacenamiento de líquidos.