Monitorización precisa de los distritos hidrométricos (DMA)

Los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera no intrusivos ofrecen una supervisión precisa de los distritos hidrométricos (DMA)
Monitorización precisa de los distritos hidrométricos (DMA)

Los medidores ultrasónicos con abrazadera ofrecen precisión en la medición de distritos

En tiempos de escasez potencial de agua, la optimización de la gestión de la red hídrica es fundamental. La necesidad de detectar caudales mínimos es clave para el análisis preciso del agua no contabilizada, al igual que el requisito de un control del caudal mínimo nocturno capaz de detectar caudales tan bajos como 0,01 m/s. Por lo tanto, se necesita una solución rentable y de diseño único para crear distritos hidrométricos (DMA) virtuales sin interrumpir el suministro de agua ni instalar costosas tuberías.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Los medidores ultrasónicos con abrazadera ofrecen precisión en la medición de distritos
Habilite JavaScript para usar este sitio web.