El espesamiento radical es un proceso muy utilizado en la industria minera para la concentración y el desagüe de lodos. El funcionamiento correcto de este proceso depende en gran medida de instrumentos de medición precisos que pueden monitorizar eficazmente variables como la densidad de alimentación, la dosificación de floculantes y la densidad del subflujo. Los instrumentos de medición tradicionales a menudo se enfrentan a desafíos en este exigente entorno, incluidos la abrasión, la corrosión y las interferencias en las señales de medición. Estos desafíos pueden dar lugar a mediciones poco confiables, lo que lleva a un control de procesos insuficiente y a una reducción de la eficiencia operativa. Afortunadamente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución robusta diseñada específicamente para aplicaciones de espesamiento exigentes. Gracias a su construcción duradera, tecnología de detección avanzada y análisis inteligente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen datos precisos y confiables, lo que permite a los operadores optimizar el proceso de espesamiento radical y lograr la máxima recuperación de agua.