Los tambores preflash son pasos previos esenciales antes de la destilación y están diseñados para reducir el caudal y el consumo de energía en las torres de destilación. En estos tambores se manejan hidrocarburos a presiones y temperaturas variables, y se enfrentan desafíos debido a los cambios en las propiedades de los medios.
Las soluciones de medición de nivel de Rosemount garantizan mediciones confiables en estas condiciones difíciles, lo que evita el sobrellenado del tanque y garantiza que las bombas no funcionen en seco.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
Rosemount 9935 Cámara de bypass de nivel es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código de tuberías de procesos, ASME B31.3. El código de tuberías de energía ASME B31.1 está disponible.
El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnósticos inteligentes que monitorizan continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.