Medición de nivel de granos de café tostados en el procesamiento de café
Mida con precisión los niveles de granos de café clasificados por tostado (bajo, medio, oscuro) para realizar un seguimiento confiable del inventario.
Tras tostar los granos de café, se clasifican en tanques por nivel de tostado: tostado bajo, medio y oscuro. La capacidad de monitorizar los niveles y saber cuánto material hay disponible en los tanques de almacenamiento es importante para las comprobaciones finales de inventario y las fases posteriores de procesamiento.