Después de la trituración, las rocas calizas y los gránulos se clasifican por tamaños antes de transportarlos a la siguiente fase o volver a triturarlos. La cal genera una gran cantidad de polvo durante el proceso de tamizado. Esta puede ser una etapa de movimiento más rápido que necesite una medición receptiva para garantizar la continuidad del suministro a la siguiente etapa del proceso.