El mineral de talco se envía desde la minería a cielo abierto a un almacén al inicio del proceso de molienda. El mineral de talco se almacena en pilas en almacenes donde el tamaño del almacén o la superficie irregular de las pilas de material hacen que la medición precisa en tiempo real sea un desafío. Los operadores deben medir con precisión diariamente el nivel de inventario para garantizar que el material esté disponible para la producción. La instalación de interruptores de nivel fiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.