Algunos tipos de whisky se mezclan para producir un mejor sabor. Durante los procesos de mezcla y dilución es importante supervisar los líquidos desde el interior del tanque para garantizar la calidad del producto. Una solución que asegura una mezcla precisa y minimiza el desperdicio de productos mientras se necesita acortar los tiempos del ciclo, además de los requisitos higiénicos como la limpieza en sitio (CIP) o el vapor in situ (SIP).
Diseñado para aplicaciones higiénicas
Una alternativa completamente higiénica al Rosemount 5408 para aplicaciones básicas sin cuchillas de agitador ni obstáculos
Cumple con 3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.
Resiste los procesos de limpieza CIP y SIP
Medición continua de nivel
Protocolo de comunicación IO-Link
Nivel de punto para detección de desbordamiento y/o detección de tanque vacío
Superficies pulidas disponibles para aplicaciones higiénicas
Línea de drenaje montable para detección de tanques vacíos
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar la tecnología FMCW de dos hilos, el modelo Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto táctil, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva el estado del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.
El transmisor de nivel Rosemount 1408H proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.
El interruptor de nivel Rosemount 2120 proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED destellante visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.