El amoníaco ha suscitado gran interés como combustible alternativo para el camino hacia la descarbonización del sector marítimo, ya que no emite CO2 durante la combustión.
Algunos de los inconvenientes del amoníaco es que es altamente tóxico, inflamable y corrosivo. El compuesto constituye un riesgo para los seres humanos y el medioambiente en caso de accidente o fuga, y requiere normas de seguridad estrictas y precaución en general. El amoníaco adquiere forma líquida a -33 °C con presión atmosférica. A 20 °C, una presión de 7,5 bar es adecuada para que el compuesto permanezca en estado líquido.
La medición de nivel mediante el uso de radar es ideal para un compuesto como el amoníaco, ya que los dispositivos se pueden mantener sin contacto con el contenido. Sin embargo, el amoniaco puede ser un compuesto muy difícil de medir de forma fiable debido a su tendencia a cambiar entre los estados de líquido y vapor. El radar por onda guiada es relevante si la presión es alta. La implementación de mediciones de nivel precisas y fiables es fundamental para garantizar la seguridad del proceso.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
El Rosemount 2130 Interruptor de nivel está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones operativas severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.