El diésel renovable (diésel verde) es un biocombustible químicamente equivalente al diésel de petróleo que se produce a partir de una fuente de biomasa. El Rosemount 8800 Caudalímetro Vortex cuádruple se puede usar en una medición de aceite de reciclaje y gas de tratamiento que consiste en gas de reciclaje mezclado con hidrógeno fresco. Una preocupación típica de esta aplicación es la falta de una conversión completa al diésel renovable; el proceso químico del diésel renovable puede dar lugar a distintos resultados. Esto requiere que el equilibrio de hidrógeno de la refinería se revise con frecuencia, lo que lo hace una medición extremadamente crítica.
Además, la acumulación de contaminantes elimina la opción de líneas de impulso que pueden obstruirse, lo que da lugar a un mantenimiento frecuente. Las preocupaciones por la criticidad y la seguridad de esta aplicación exigen una solución confiable. El Rosemount 8800 Caudalímetro Vortex cuádruple satisface los requisitos de seguridad, minimiza los puntos de fuga con un diseño a prueba de taponamientos para una mayor confiabilidad y proporciona una medición de caudal redundante.