La generación eficiente de calor es esencial para la máxima entrada de energía en sus procesos de refinado. Los niveles bajos de oxígeno crean entornos peligrosos con exceso de combustibles en el proceso de refinado La combustión subestequiométrica conlleva otros riesgos de posible desconexión del calentador o incluso de provocar daños en el calentador. Aunque los altos niveles de oxígeno dan un margen adicional de seguridad al funcionamiento del calentador, afectan negativamente a la eficiencia térmica y al cumplimiento de las normas medioambientales. La optimización de los niveles de oxígeno con un analizador de oxígeno Rosemount (TM) garantizará la máxima producción de calor y las condiciones seguras del proceso.