PAC Machine Edition 10 agiliza el desarrollo y reduce errores con el Module Type Package, la interfaz intuitiva, la gestión de cambios integrada y las licencias flexibles. Imagen de alta resolución
PAC Machine Edition 10 agiliza el desarrollo y reduce errores con el Module Type Package, la interfaz intuitiva, la gestión de cambios integrada y las licencias flexibles.
CHARLOTTESVILLE, Va. (25 de abril de 2022) – Emerson anunció hoy el PAC Machine Edition 10, una plataforma de programación de aplicaciones flexible y sumamente intuitiva que le ayuda a los usuarios a encontrar maneras innovadoras de controlar el activo y mejorar el resultado final con habilidades de programación nuevas y mejoradas. PAC Machine Edition permite el desarrollo de aplicaciones con bloques de funciones y tipos definidos por el usuario. El nuevo software de control es una cadena de herramientas individual para programar, configurar y mantener todo el portafolio de automatización PACSystems™, incluidos los controles lógicos programables, las interfaces humano-máquina, los controladores de frecuencia variable, los servos y los dispositivos Edge.
PAC Machine Edition 10 les brinda a los programadores acceso a lenguajes IEC 61131 y C, y a una mayor integración de E/S de PROFINET®, a la vez que ofrece un entorno de desarrollo moderno y avanzado que ayuda a cerrar la brecha entre información y automatización.
Nuevas funciones que aportan mayor flexibilidad y facilidad de uso, entre las que se incluyen las siguientes:
Los usuarios pueden integrar el PAC Machine Edition con el software avanzado de informática Edge PACEdge™ para ejecutar análisis en Linux, que utiliza el machine learning y la inteligencia artificial para la optimización de procesos.
Para obtener más información, visite PAC Machine Edition.